You might also like
1リレー; 1 C/Oコンタクト
5 A
230 V AC
マイナスプラグリンク付き
5 A
230 V AC
マイナスプラグリンク付き
General data
Mech./ elect. life | 100 000 000 スイッチングサイクル/負荷 |
---|---|
Test isolation voltage | 4.0 kV |
Mounting method | DINレール取り付け可能 TH35,もしくはG32 (EN 60715) |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 82×12×68 mm |
Output
Switching voltage | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Switching current per output | max. 5 A |
Min. load current | 1 mA |
Power rating (voltage dependent) | max. 1500 VA/180 W |
Switching frequency | max. 15 Hz |
Contact material | Ag Ni 0.15 hv; Ag hv |
Energize/release/contact bounce time | 10/10/1 ms |
Input
Connection voltage - current | 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 4.5 mA |
---|---|
LED display | LED(黄) |
Utilization category
AC-1 | 5 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 4 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
取引条件
EAN | 4048879027748 |
---|---|
eClass | 27371001 |
HSコード | 85364900 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |