弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
RMMDU 11/24 OUTPUT RELAY
Product may differ from image

RMMDU 11/24 OUTPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
Art.No.: 51120
Alternative product:    51130
Weight: 0.043 kg
 製品比較
1リレー; 1 C/Oコンタクト
8 A
24 V DC
マイナスプラグリンク付き
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 スイッチングサイクル/負荷
Test isolation voltage 5 kV; 安全分離 (IEC 61140/EN 61140)
Mounting method DINレール取り付け可能 TH35,もしくはG32 (EN 60715)
Temperature range -20...+50 °C
Dimensions H×W×D 82×12×68 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 8 A
Min. load current 100 mA
Power rating (voltage dependent) max. 2000 VA/240 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Ni
Energize/release/contact bounce time 10/15/2 ms
Input
Connection voltage - current 24 V DC (21.6...26.4 V DC) - 15 mA
Plug link (supplied) Art-No. 90960
LED display LED(赤)
Utilization category
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2.5 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.3 A (230 V DC)
取引条件
EAN 4048879027779
eClass 27371001
HSコード 85364900
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Information: China-RoHS EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Information: EU declaration of conformity 51120_1193-04.16_ce_z_c.pdf