You might also like
2 C/Oコンタクト
6 A
110 V AC/DC
ネジ端子
最大スイッチング電圧/電流を超えると金メッキが破壊されます。 リレーは出力タイプの特性を帯びます。
6 A
110 V AC/DC
ネジ端子
最大スイッチング電圧/電流を超えると金メッキが破壊されます。 リレーは出力タイプの特性を帯びます。
General data
Mech./ elect. life | 20 000 000 スイッチングサイクル/負荷 |
---|---|
Test isolation voltage | 4 kV; 安全分離 (EN 60947-1) |
Mounting method | DINレール取り付け可能 (EN 60715) |
Temperature range | -20...+55 °C |
Dimensions H×W×D | 90×12.4×70 mm |
Output
Switching voltage | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Switching current per output | max. 6 A |
Min. load current | 100 mA (12 V DC) |
Power rating (voltage dependent) | max. 1500 VA/120 W |
Switching frequency | max. 10 Hz |
Contact material | Ag Sn O2 |
Energize/release/contact bounce time | 10/15/1.5 ms |
Input
Connection voltage - current | 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC) - 7 mA |
---|---|
LED display | LED (緑) |
Utilization category
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
取引条件
EAN | 4048879000154 |
---|---|
eClass | 27371001 |
HSコード | 85364900 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |