弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR
Product may differ from image

UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 230VAC/DC
Art.No.: 20067
Weight: 0.023 kg
 製品比較

You might also like

230 V AC/DC
RC
他の組合せ、電圧についてはお問い合わせください.
Technical Data
Damping factor 約 1.5× UN
Material 難燃材 プラスチック acc. to (UL 94)
Connection wires ケーブル端子
General data
Dimensions H×W×D 24×50×17 mm
Temperature range -20...+70 °C
取引条件
EAN 4048879020480
eClass 27371013
HSコード 85363010
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 20067_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 20067_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 20067_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
cURus
CSA