Connection | 約 100 mm, シングルコア 0.5 mm² |
---|---|
Mounting method | モータ端子ボックス プラグコネクタ |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 25×25×40 mm |
Material | 難燃材 プラスチック acc. to (UL 94) |
---|---|
Potting compound | 2-部品 エポキシ |
Ring terminals | 絶縁 M6 |
EAN | 4048879018920 |
---|---|
eClass | 27371013 |
HSコード | 85363010 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |