弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Product may differ from image

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x575VAC/7,5kW
Art.No.: 23113
Alternative product:    23173
Weight: 0.028 kg
 製品比較

You might also like

3× 575 V AC
VDR
他の電圧、周波数、モータ定格のサプレッサはご要望に応じて。 周波数インバータにRCサプレッサは使用しないこと。
Technical Data
Material 難燃材 プラスチック acc. to (UL 94)
Potting compound 2-部品 エポキシ
Ring terminals 絶縁 M6
General data
Connection 約 100 mm, シングルコア 0.5 mm²
Mounting method モータ端子ボックス プラグコネクタ
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 25×25×40 mm
取引条件
EAN 4048879019286
eClass 27371013
HSコード 85363010
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 23113_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 23113_02-02.21_ce_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 23113_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download 製品データ 23110_pd_x_10.zip
cURus