弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MEF EMC-FILTER 1-PHASE 2-STAGE
Product may differ from image

MEF EMC-FILTER 1-PHASE 2-STAGE

I:3A U:250 VAC/300 VDC snap on
Art.No.: 10470
Weight: 0.45 kg
 製品比較

You might also like

電流: 3 A
レール取り付け可能
減衰カーブ: ご要望に応じて.
耐対称干渉
General data
Climatic category 25/085/21 (EN 60068-1)
Test isolation voltage 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Connection ネジ接続, 接触保護
Mounting method DINレール取り付け可能 TH35 (EN 60715)
Dimensions H×W×D 107×65×39 mm
Technical Data
Operating voltage max. 250 V AC/300 V DC
Operating frequency 50...60 Hz
Consumption max. 5 mA (250 V AC)
Overload current 18× IN t <= 0.5 ms; 1.5× IN t <= 1 min. (1× 毎時)
Connection cross section 0.2~6 mm² 単芯(AWG 24~9); 0.2~4 mm² 多芯(AWG 24~11)
Description
Functional description 単相 2-ステージEMCフィルター MEF 1/2 は 0.1 ~ 30 MHz の範囲で、主幹ケーブル、制御ケーブルに発生した干渉を除去するのに使用されます。短いケーブル(10cm未満のアース接続推奨)で、導体サイズが大きいほど効果があります。EMCフィルタは両方向性です。このフィルタは要求の厳しいアプリケーション用です。このフィルターは固定具を使用します。フィルタの最初のステップは常に非対称的干渉の抑制(磁気的に補償された抑制)です。次のステップはアプリケーションによりますが、対称的、非対称的干渉です
Application 非対称干渉: - 高いスイッチング周波数のユニット -スイッチング電源、 -DC電源、 -トランスの前、 -インバータ
取引条件
EAN 4048879029322
eClass 27130806
HSコード 85363010
Packaging unit 1
生産現国 IT
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 10470_9948-04.16_ce_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 10470_E255912_FOKY8_urc_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 10470_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 10416_stp_x_a.stp
  • Download Drawing Files 10416_dxf_x_a.dxf
  • Download Drawing Files 10470_p8_2_10.zip
  • Download Installation Instructions 10415_ina_4_12.pdf
cURus