弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR
Product may differ from image

UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 48VDC/15VA/W
Art.No.: 20100
Weight: 0.04 kg
 製品比較

You might also like

48 V AC/DC
RC
他の組合せ、電圧についてはお問い合わせください.
適切なコンタクタ
ユニバーサル
テクニカルデータ
最大出力 (W) 15 W (VA)
減衰ファクタ 約 1.5× UN
材質 難燃材 プラスチック acc. to (UL 94)
接続電線 ケーブル端子
一般データ
寸法 H×W×D 45×75×13 mm
取り付け方法 DINレール取り付け可能 (EN 60715)
温度範囲 -20...+70 °C
取引条件
EAN 4048879020466
eClass 27371013
HSコード 85363010
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 20100_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
CSA