弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
Product may differ from image

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Zener diode, 24VDC
Art.No.: 26034
Weight: 0.038 kg
 製品比較

You might also like

24 V DC
ダイオード/Z-ダイオード
他の組合せ、電圧についてはお問い合わせください.
適切なコンタクタ
3 TH 2; 3 TF 2; 3 TH 20; 3 TF 20
テクニカルデータ
減衰ファクタ 約 1.5× UN
材質 難燃材 プラスチック acc. to (UL 94)
接続電線 プラグコンタクト
一般データ
温度範囲 -20...+70 °C
寸法 H×W×D 19.5×20×24.5 mm
取引条件
EAN 4048879018586
eClass 27371013
HSコード 85363010
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 26034_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 26034_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 26034_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cURus
CSA