弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
Product may differ from image

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 230VAC/DC
Art.No.: 21222
Weight: 0.03 kg
 製品比較

You might also like

230 V AC/DC
RC
他の組合せ、電圧についてはお問い合わせください.
適切なコンタクタ
3 RT 1.5/6/7
テクニカルデータ
減衰ファクタ 約 1.5× UN
材質 難燃材 プラスチック acc. to (UL 94)
接続電線 45 mm ケーブル端子付
一般データ
温度範囲 -20...+70 °C
寸法 H×W×D 37.5×36×27.5 mm
取引条件
EAN 4048879019880
eClass 27371013
HSコード 85363010
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article: