Connection | PURケーブル 黒, 4× 1.5 mm², ナンバリング電線, DESINA適合 |
---|---|
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 43×93×72 mm |
Operating frequency | 10...400 Hz |
---|---|
Plug connector | メス, 10極 + PE |
Cable length | 10.0 m |
Housing | アルミニウムダイキャスト(粉体塗装) |
EAN | 4048879015127 |
---|---|
eClass | 27371013 |
HSコード | 85363010 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |