周波数 | 50...60 Hz |
---|---|
材質 | 難燃材 プラスチック acc. to (UL 94) |
充填材 | 2-部品 エポキシ |
接続 | 約 500 mm, PVC ケーブル 3× 0.75 mm² |
---|---|
取り付け方法 | DINレール取り付け可能 TH35 (EN 60715) |
温度範囲 | -20...+60 °C |
寸法 H×W×D | 41×41×41 mm |
EAN | 4048879019514 |
---|---|
eClass | 27371013 |
HSコード | 85363010 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |