弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Product may differ from image

MOTOR SUPPRESSOR

RC, 3x575VAC/7,5kW
Art.No.: 23006
Weight: 0.131 kg
 製品比較

You might also like

3× 575 V AC
RC
他の電圧、周波数、モータ定格のサプレッサはご要望に応じて。 周波数インバータにRCサプレッサは使用しないこと。
テクニカルデータ
周波数 50...60 Hz
材質 難燃材 プラスチック acc. to (UL 94)
充填材 2-部品 エポキシ
一般データ
接続 約 250 mm, シングルコア 0.5 mm², M4 端子付
寸法 H×W×D 75×45×42 mm
温度範囲 -20...+60 °C
取引条件
EAN 4048879019613
eClass 27371013
HSコード 85363010
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 23006_11-11.19_ce_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 23006_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 23006_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 23006_dxf_x_a.zip
  • Download Drawing Files 23006_stp_x_a.zip
cURus