弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Product may differ from image

MOTOR SUPPRESSOR

RC, 3x400VAC/10kW
Art.No.: 23002
Weight: 0.134 kg
 製品比較

You might also like

3× 400 V AC
RC
他の電圧、周波数、モータ定格のサプレッサはご要望に応じて。 周波数インバータにRCサプレッサは使用しないこと。
General data
Connection 約 250 mm, シングルコア 0.5 mm², M4 端子付
Dimensions H×W×D 75×45×42 mm
Temperature range -20...+60 °C
Technical Data
Frequency 50...60 Hz
Material 難燃材 プラスチック acc. to (UL 94)
Potting compound 2-部品 エポキシ
取引条件
EAN 4048879019651
eClass 27371013
HSコード 85363010
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 23002_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 23002_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cURus