弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
ALLEN-BRADLEY CONTACTOR SUPPRESSOR
Product may differ from image

ALLEN-BRADLEY CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 240VAC/DC
Art.No.: 21143
Weight: 0.012 kg
 製品比較

You might also like

230 V AC/DC
RC
他の組合せ、電圧についてはお問い合わせください.
適切なコンタクタ
100-M
テクニカルデータ
減衰ファクタ 約 1.5× UN
材質 難燃材 プラスチック acc. to (UL 94)
接続電線 フレキシブル接続電線
一般データ
寸法 H×W×D 20×10×32 mm
温度範囲 -20...+70 °C
取引条件
EAN 4048879020060
eClass 27371013
HSコード 85363010
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 21143_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
cCSAus