弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MIRO OFF-DELAY ZEITRELAY 24VDC-1S
Product may differ from image

MIRO OFF-DELAY ZEITRELAY 24VDC-1S

MIRO 6.2 TIMER OFF-DELAY
Art.No.: 6652311
Alternative product:    52311
Weight: 0.035 kg
 製品比較

You might also like

リレー出力
停電によるディレイ: 3 ~ 300 s
ばね式端子台
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 スイッチングサイクル/負荷
Test isolation voltage 4 kV; 安全分離 (EN 60947-1)
Mounting method DINレール取り付け可能 (EN 60715)
Temperature range 0...+55 °C
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Output
Output voltage max. 250 V AC/DC
Output current max. 6 A
Min. load current 100 mA (12 V DC)
Output rating max. 1500 VA/120 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Sn O2
Energize/release/contact bounce time 10/15/1.5 ms
Input
Input voltage 24 V DC (+10 -15%) 入力 A
Input current 20mA (入力 A)
Control voltage 24 V DC (+10 -15%) 入力 B
Control current 5 mA (入力 B)
Utilization category
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
取引条件
EAN 4048879021920
eClass 27371790
HSコード 85364900
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 6652311_1432-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Approvals and certificates 6652311_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf
  • Download Approvals and certificates 6652311_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 6652311_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 6652311_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
cCSAus