弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MIIW 0-20MA--->4-20MA FEDERKRAFT
Product may differ from image

MIIW 0-20MA--->4-20MA FEDERKRAFT

Product discontinued
Art.No.: 6644228
Alternative product:    6644207
Weight: 0.171 kg
 製品比較

You might also like

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 4...20 mA
ばね式端子台
入力と出力は電気的に絶縁
General data
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method DINレール取り付け可能 (EN 60715)
Temperature range -25~+50 ℃ (保存温度: -40~+80 ℃)
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±20%, 平滑
Operating current 50...70 mA
Tolerance max. 0.5%
Frequency max. 500 Hz
Description
Functional description Murr社のアナログコンバータは標準的な信号 (0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA) を電気的に絶縁してこれら3つのうちの1種の信号に変換します。内臓の電流制限器により, 短絡, 過負荷保護されています。モジュール MIIW – 0/4 ~ 20 mA to 0/4 ~ 20 mA – 補助電源無し。
Voltage output signals
Load max. 25 mA
Current input signals
Load 約 250 Ω
Current outputs
Load max. 500 Ω
取引条件
EAN 4048879022439
eClass 27210990
HSコード 85437090
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 6644228_07-08.17_ce_z_d.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 6652000_stp_x_a.zip
  • Download Drawing Files 6652000_dxf_x_a.zip