弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
RMMDH-AK 11/24 WITH TOGGLE SWITCH
Product may differ from image

RMMDH-AK 11/24 WITH TOGGLE SWITCH

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 3 A
Art.No.: 51101
Alternative product:    51152
Weight: 0.043 kg
 製品比較

You might also like

1リレー; 1 N/Oコンタクト
3 A
24 V DC
マイナスプラグリンク付き
N/Oコンタクトブリッジ用トグルスイッチ
入力
接続電圧 - 電流 24 V DC (19.2...28 V DC) - 10 mA
プラグリンク Art-No. 90960
LEDディスプレイ LED(赤)
利用カテゴリー
AC-1 3 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
一般データ
機械/電気 寿命 30 000 000 スイッチングサイクル/負荷
試験絶縁電圧 3.0 kV
取り付け方法 DINレール取り付け可能 TH35,もしくはG32 (EN 60715)
温度範囲 -20...+50 °C
寸法 H×W×D 82×12×68 mm
出力
スイッチング電圧 max. 250 V AC/DC
スイッチング 電流 各出力 max. 3 A
最小負荷電流 100 mA
ブレーキ容量 (電圧による) max. 750 VA/90 W
スイッチング周波数 max. 15 Hz
コンタクト材質 Ag Cd 0
励磁/解放/接点動作時間 10/10/2 ms
取引条件
EAN 4048879027809
eClass 27371001
HSコード 85364900
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 51101_1190-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf