You might also like
1リレー; 1 N/Oコンタクト
8 A
24 V DC
CTL アラーム出力
マイナスプラグリンク付き
ネジ端子
8 A
24 V DC
CTL アラーム出力
マイナスプラグリンク付き
ネジ端子
General data
Mech./ elect. life | 30 000 000 スイッチングサイクル/負荷 |
---|---|
Test isolation voltage | 4.0 kV |
Mounting method | DINレール取り付け可能 TH35,もしくはG32 (EN 60715) |
Temperature range | -20...+50 °C |
Dimensions H×W×D | 82×12×82 mm |
Output
Switching voltage | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Switching current per output | max. 8 A; CTL: 10 mA |
Min. load current | 100 mA |
Power rating (voltage dependent) | max. 2000 VA/240 W |
Switching frequency | max. 15 Hz |
Contact material | Ag Ni |
Energize/release/contact bounce time | 10/10/2 ms |
Input
Connection voltage - current | 24 V DC (19.2...30 V DC) - 16 mA |
---|---|
Plug link (supplied) | Art-No. 90960 |
LED display | LED(赤) |
Utilization category
AC-1 | 8 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC) |
取引条件
EAN | 4048879027717 |
---|---|
eClass | 27371001 |
HSコード | 85364900 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |