弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MIRO 6.2 110V-1U OUTPUT RELAY
Product may differ from image

MIRO 6.2 110V-1U OUTPUT RELAY

IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Art.No.: 52030
Alternative product:    6652030
Weight: 0.035 kg
 製品比較

You might also like

1 C/O コンタクト
6 A
110 V AC/DC
ネジ端子
入力
接続電圧 - 電流 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC) - 4 mA
LEDディスプレイ LED (緑)
出力
スイッチング電圧 max. 250 V AC/DC
スイッチング 電流 各出力 max. 6 A
最小負荷電流 10 mA (12 V DC)
ブレーキ容量 (電圧による) max. 1500 VA/120 W
スイッチング周波数 max. 10 Hz
コンタクト材質 Ag Sn O2
励磁/解放/接点動作時間 10/15/1.5 ms
利用カテゴリー
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
一般データ
機械/電気 寿命 20 000 000 スイッチングサイクル/負荷
試験絶縁電圧 4 kV; 安全分離 (EN 60947-1)
取り付け方法 DINレール取り付け可能 (EN 60715)
温度範囲 -20...+55 °C
寸法 H×W×D 91×6.2×70 mm
取引条件
EAN 4048879027199
eClass 27371001
HSコード 85364900
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 52030_1246-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 52030_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Approvals and certificates 52030_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 52030_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 52030_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 52000_stp_x_a.zip
  • Download Drawing Files 52030_p8_2_50.zip
  • Download Drawing Files 52000_dxf_x_a.zip
cURus
cCSAus