You might also like
2 N/Oコンタクト
6 A
24 V AC/DC
ネジ端子
6 A
24 V AC/DC
ネジ端子
入力
接続電圧 - 電流 | 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 16 mA |
---|---|
LEDディスプレイ | LED (緑) |
利用カテゴリー
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
一般データ
機械/電気 寿命 | 20 000 000 スイッチングサイクル/負荷 |
---|---|
試験絶縁電圧 | 4 kV; 安全分離 (EN 60947-1) |
取り付け方法 | DINレール取り付け可能 (EN 60715) |
温度範囲 | -20...+55 °C |
寸法 H×W×D | 90×12.4×70 mm |
出力
スイッチング電圧 | max. 250 V AC/DC |
---|---|
スイッチング 電流 各出力 | max. 6 A |
最小負荷電流 | 100 mA (12 V DC) |
ブレーキ容量 (電圧による) | max. 1500 VA/120 W |
スイッチング周波数 | max. 10 Hz |
コンタクト材質 | Ag Sn O2 |
励磁/解放/接点動作時間 | 10/15/1.5 ms |
取引条件
EAN | 4048879027113 |
---|---|
eClass | 27371001 |
HSコード | 85364900 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |