弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MPOT POTENTIOMETER MODULE
Product may differ from image

MPOT POTENTIOMETER MODULE

10K-Ohm/3600° /10 turn
Art.No.: 67512
Weight: 0.078 kg
 製品比較

You might also like

10-回転 ポテンショメーター
10 kΩ
10-回転ポテンショメータは10進表示およびロックレバー付
General data
Dimensions H×W×D 75×45×65 mm
Mounting method DINレール取り付け可能 (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C
Technical Data
Resistance tolerance ±5%
Linearity ±0.25%
Power (resistor) 0.25 W
Power (potentiometer) 1.4 W (2 W/40 °C)
Description
Functional description ポテンショメータモジュールは標準的な値と合わせられます。270度タイプと微調整可能な10回転タイプがあります。10V、24Vで使用できます。抵抗が電圧を下げるので、24Vはほぼ0Vから11Vまでの間で操作できます。接続は端子台です。
取引条件
EAN 4048879041645
eClass 27371227
HSコード 85334010
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article: