弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
UG SUB 37 SL  FOR SIGNAL TRANSFER(LED)
Product may differ from image

UG SUB 37 SL FOR SIGNAL TRANSFER(LED)

Product discontinued
Art.No.: 54053
Alternative product:    54033
Weight: 0.274 kg
 製品比較

You might also like

オス コネクタ + LED
37極
ネジ端子
テクニカルデータ
動作電圧 24 V DC ±15%
端子毎の動作電流 max. 2 A
材質グループ EN 60664-1 過電圧, カテゴリII
LEDディスプレイ LED(赤) Ø 3 mm 各極, acc. to電位 -
ポートのロック 標準UNC 4-40ネジ(ボルト) (EN 60807)
一般データ
寸法 H×W×D 75×135×66 mm
取り付け方法 DINレール取り付け可能 (EN 60715)
温度範囲 -20...+70 °C
取引条件
EAN 4048879026413
eClass 27143424
HSコード 85366990
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article: