弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
UFL 50 L PLUG  FOR SIGNAL TRANSFER
Product may differ from image

UFL 50 L PLUG FOR SIGNAL TRANSFER

24 VDC / 1 A - male with LED
Art.No.: 54017
Alternative product:    54206
Weight: 0.242 kg
 製品比較

You might also like

リボンケーブルコネクタ LED付き
50極
複合固定機構経由、ストレインリリーフ付/無しコネクタ接続可能
一般データ
取り付け方法 DINレール取り付け可能 (EN 60715)
温度範囲 -20...+70 °C
寸法 H×W×D 63×140×48 mm
テクニカルデータ
動作電圧 24 V AC
端子毎の動作電流 max. 1 A
材質グループ EN 60664-1 過電圧, カテゴリII
LEDディスプレイ LED(赤) Ø 3 mm 各極, acc. to電位 -
プラグコネクタ ストレインリリーフ付/無しプラグ用 (DIN 41651); ストレインリリーフ付の場合は、ボトムフックの取外しが必要
取引条件
EAN 4048879026567
eClass 27141120
HSコード 85366990
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 54017_06-05.18_ce_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 54017_dxf_x_a.zip
  • Download Drawing Files 54017_stp_x_a.zip