弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
UFL 20 PLUG  FOR SIGNAL TRANSFER
Product may differ from image

UFL 20 PLUG FOR SIGNAL TRANSFER

Product discontinued
Art.No.: 54202
Alternative product:    54013
Weight: 0.102 kg
 製品比較

You might also like

リボンケーブルコネクタ
20極
Technical Data
Operating voltage 125 V AC/150 V DC
Operating current per bit max. 1 A
Material group EN 60664-1 過電圧, カテゴリII
Plug connector ストレインリリーフ付/無しプラグ用 (DIN 41651); ストレインリリーフ付の場合は、ボトムフックの取外しが必要
General data
Mounting method DINレール取り付け可能 (EN 60715)
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 63×75×48 mm
取引条件
EAN 4048879026123
eClass 27141120
HSコード 85366990
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 54202_1847-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf