寸法 H×W×D | 63×75×48 mm |
---|---|
取り付け方法 | DINレール取り付け可能 (EN 60715) |
温度範囲 | -20...+70 °C |
動作電圧 | 24 V AC |
---|---|
端子毎の動作電流 | max. 1 A |
材質グループ | EN 60664-1 過電圧, カテゴリII |
LEDディスプレイ | LED(赤) Ø 3 mm 各極, acc. to電位 - |
プラグコネクタ | ストレインリリーフ付/無しプラグ用 (DIN 41651); ストレインリリーフ付の場合は、ボトムフックの取外しが必要 |
EAN | 4048879026604 |
---|---|
eClass | 27141120 |
HSコード | 85366990 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |