弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
LUGS 32  FOR SIGNAL TRANSFER
Product may differ from image

LUGS 32 FOR SIGNAL TRANSFER

250V / 8 A
Art.No.: 54103
Alternative product:    6654102
Weight: 0.216 kg
 製品比較

You might also like

32極
ネジ式プラグイン端子台
Technical Data
Operating voltage 250 V AC
Operating current per bit 8 A
Material group EN 60664-1 過電圧, カテゴリI
General data
Connection ネジ式プラグイン端子台 最大4 mm², 単線
Mounting method DINレール取り付け可能 (EN 60715)
Dimensions H×W×D 75×90×66 mm
Temperature range -20...+60 °C
取引条件
EAN 4048879026260
eClass 27143424
HSコード 85369010
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article: