制御盤内用電子部品
トランス
直流電源
UPSシステム / バッファー / バックアップモジュール
インテリジェント電源ディストリビューション
コンバータ / レクチファイヤ
制御盤用インターフェース
EMCサプレッサー
EMCフィルター
セーフティリレー
リレーモジュール
オプトカプラ(フォトカプラ) / 半導体
Switches
アクティブインターフェーステクノロジ
パッシブ・インターフェーステクノロジ
ユーロカードホルダ / コントロールモジュール
インターフェース
フロントパネルインターフェース
パス-スルー
ハイブリッド・フィールドバス・カップリング
LEDライト
モジュラー式ケーブルエントリーシステム
制御盤用インターフェース
制御機器
モジュラー接続システム (Modlink Vario)
ヘビーデューティーコネクター (Modlink Heavy)
接続技術
片端フリー
接続ケーブル
Yコネクタ
バルブコネクタ
現場結線
T-カプラ
フランジコネクタ
ツール
バルクケーブル
アダプタ
アクセサリ
I/O-システム
Cube67
Cube20
Cube20S
MVK メタル
SOLID67
Impact67
Impact20
MASI
IO-Link Devices
Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
xtremeDB
M8 省配線 システム
M12 省配線 システム
DT 省配線 システム
Wireless
Cloud-Interface
カート | 0 製品
›
データカート
›
弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください
03-5825-5333
‹
Back to Overview
Next Product
›
‹
Previous Product
Zoom
Product may differ from image
LUGS 24 FOR SIGNAL TRANSFER
250V / 8 A
Art.No.:
54102
Alternative product:
6654102
Weight:
0.164 kg
質問する
オススメ商品
製品比較
数量
カートへ入れる
データカートへ入れる
Accessories
ACS LABEL PLATES FOR FIELD- LABELLING
SCREWDRIVER SET 6-PART
Content:4xslot,2xPhillips recessed head(PH1,PH2)
Product images
1
2
3
You might also like
製品説明
技術情報
ダウンロード
24極
ネジ式プラグイン端子台
テクニカルデータ
動作電圧
250 V AC
端子毎の動作電流
8 A
材質グループ
EN 60664-1 過電圧, カテゴリI
一般データ
接続
ネジ式プラグイン端子台 最大4 mm², 単線
取り付け方法
DINレール取り付け可能 (EN 60715)
寸法 H×W×D
75×70×66 mm
温度範囲
-20...+60 °C
取引条件
EAN
4048879026277
eClass
27143424
HSコード
85369010
Packaging unit
1
生産現国
CZ
Bitte akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen für Downloads.
I agree with the
Privacy Policy
and
Legal Notice
Data Regarding Article:
Download
Data Sheet
Download
China RoHS information
EPUP-25_CHR_x_1.pdf
Download
Drawing Files
54102_dxf_x_a.zip
Download
Drawing Files
54102_stp_x_a.zip