弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MIRO TR 24VDC SK OPTO-COUPLER MODULE
Product may differ from image

MIRO TR 24VDC SK OPTO-COUPLER MODULE

IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A - 1 C/O contact
Art.No.: 52510
Alternative product:    6652510
Weight: 0.03 kg
 製品比較

You might also like

トランジスタ 0.5 A
24 V DC
電子 C/Oコンタクト付き
ネジ端子
入力
電圧範囲 ON 10...53 V DC
電圧範囲 OFF 0...5 V DC
制御電流 6 mA
LEDディスプレイ LED(黄)
一般データ
試験絶縁電圧 3.75 kV
取り付け方法 DINレール取り付け可能 (EN 60715)
ハウジング プラスチック 黒, 難燃材
温度範囲 -20...+60 °C
寸法 H×W×D 91×6.2×70 mm
出力
スイッチング電圧 5...48 V DC
スイッチング 電流 各出力 0.1 mA...0.5 A
残留電圧(出力) max. 1.2 V DC
漏洩電流 (出力が開いている場合) max. 0.1 mA
スイッチング周波数 max. 10 Hz
スイッチングタイム ON/OFF 40/150 µs
取引条件
EAN 4048879026864
eClass 27371604
HSコード 85414090
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 52510_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Approvals and certificates 52510_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Approvals and certificates 52510_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 52510_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 52510_1530-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 52510_p8_2_50.zip
cURus
cCSAus