You might also like
トランジスタ 2 A
48 V DC
絶縁ファンクション in 出力回路
ネジ端子
48 V DC
絶縁ファンクション in 出力回路
ネジ端子
入力
電圧範囲 ON | 10...48 V DC |
---|---|
電圧範囲 OFF | 0...5 V DC |
制御電流 | 7 mA |
LEDディスプレイ | LED(黄) |
出力
スイッチングタイム ON/OFF | 1/5 ms |
---|---|
スイッチング電圧 | 5...48 V DC |
スイッチング 電流 各出力 | 1 mA...2 A |
残留電圧(出力) | max. 0.3 V DC |
漏洩電流 (出力が開いている場合) | max. 0.3 mA |
スイッチング周波数 | 最大10/1 Hz (抵抗/誘導) |
一般データ
ハウジング | プラスチック 黒, 難燃材 |
---|---|
試験絶縁電圧 | 2.5 kV |
取り付け方法 | DINレール取り付け可能 (EN 60715) |
温度範囲 | -20...+60 °C |
寸法 H×W×D | 78×6.2×70 mm |
取引条件
EAN | 4048879026833 |
---|---|
eClass | 27371604 |
HSコード | 85414090 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |