弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MICO+ 48V DC 4.6 electronic circuit protection, 4-CHANNELS
Product may differ from image

MICO+ 48V DC 4.6 electronic circuit protection, 4-CHANNELS

IN: 48 V DC OUT: 48 V DC / 1-2-4-6 A
Art.No.: 9000-42084-0100600
Alternative product:    9000-42084-0100400
Weight: 0.16 kg
 製品比較

You might also like

MICO+ 48 V DC 4.6
4チャネル
電流調整 1, 2, 4, 6 A
入力
動作電圧 48 V DC (36...60 V DC)
制御入力
入力電圧 (ON) 20...60 V DC
リモート再起動 (OFF) 20...60 V DC
インパルス長 (ON) min. 20 ms
制御出力
グループアラーム出力 最大 20 mA; high: 全チャネル ON; low:1チャネルでもOFF
早期警告 (90%) 最大 20 mA; high:1チャンネル以上が 90%超; low: 全チャンネル 90%以下
一般データ
接続 ばね式端子台
入力ターミナル 2× 16 mm²
出力端子 各出力 2× 1.5 mm²
アラーム端子台 2.5 mm²
ブリッジコンセプト 両サイド, ばね式端子台,もしくはブリッジセット付 (最大40 A)
取り付け方法 DINレール取り付け可能 TH35 (EN 60715)
寸法 H×W×D 90×70×80 mm
温度範囲 0 ~ +55 ℃ (保存温度: -40 ~ +80 ℃)
出力
電流調整 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, ロータリースイッチにより可変
浸入限度 最大 5 mF (各チャネル)
取引条件
EAN 4048879405294
eClass 27141901
HSコード 85363010
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 9000-42084-0100600_1185-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Drawing Files 9000-41084-0100600_dxf_x_a.zip
  • Download Drawing Files 9000-42084-0100600_p8_2_50.zip
  • Download Drawing Files 9000-41084-0100600_stp_x_a.zip
  • Download Installation Instructions 9000-42084-0100600_ina_x_14.zip
  • Download 中国RoHS情報 EPUP-20_CHR_x_1.pdf