弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MIRO MULTI TIMER 24VDC-1S
Product may differ from image

MIRO MULTI TIMER 24VDC-1S

MIRO 6.2 MULTI-TIMER 24VDC-1S
Art.No.: 52350
Alternative product:    6652350
Weight: 0.036 kg
 製品比較

You might also like

リレー出力
インパルス拡張: 0.1 ~ 300 s
ネジ端子
入力
入力電圧 24 V DC (+10 -15%) 入力 A
入力 電流 20mA (入力 A)
制御電圧 24 V DC (+10 -15%) 入力 B
制御電流 5 mA (入力 B)
一般データ
機械/電気 寿命 20 000 000 スイッチングサイクル/負荷
試験絶縁電圧 4 kV; 安全分離 (EN 60947-1)
取り付け方法 DINレール取り付け可能 (EN 60715)
温度範囲 -25...+60 °C
寸法 H×W×D 91×6.2×70 mm
出力
出力電圧 max. 250 V AC/DC
出力 電流 max. 6 A
最小負荷電流 100 mA (12 V DC)
出力定格 max. 1500 VA/120 W
スイッチング周波数 max. 10 Hz
コンタクト材質 Ag Sn O2
励磁/解放/接点動作時間 10/15/1.5 ms
取引条件
EAN 4048879026956
eClass 27210990
HSコード 85364190
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 52350_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf
  • Download Approvals and certificates 52350_1425-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Approvals and certificates 52350_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf
  • Download 中国RoHS情報 EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
cCSAus