弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MIRO 6.2 MULTI-TIMER TRANSISTOR FK
Product may differ from image

MIRO 6.2 MULTI-TIMER TRANSISTOR FK

IN: 30 VDC - OUT: 30 VDC / 0.1 A
Art.No.: 3000-18512-0200010
Weight: 0.036 kg
 製品比較

You might also like

トランジスタ 出力
インパルス拡張: 10 ms ~ 100 s
ばね式端子台
入力
入力電圧 18...30 V DC
制御電圧 18...30 V DC
一般データ
試験絶縁電圧 非絶縁
取り付け方法 DINレール取り付け可能 (EN 60715)
寸法 H×W×D 91×6.2×70 mm
温度範囲 -20...+60 °C
出力
スイッチング電圧 動作電圧 -0.2 V
スイッチング 電流 各出力 max. 100 mA
最小負荷電流 1 mA (短絡保護)
スイッチング周波数 max. 50 Hz
取引条件
EAN 4048879021234
eClass 27210990
HSコード 85364900
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 3000-18512-0200010_20-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download 中国RoHS情報 EPUP-25_CHR_x_1.pdf