入力電圧 | 24 V DC (+10 -15%) 入力 A |
---|---|
入力 電流 | 20mA (入力 A) |
制御電圧 | 24 V DC (+10 -15%) 入力 B |
制御電流 | 5 mA (入力 B) |
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
機械/電気 寿命 | 20 000 000 スイッチングサイクル/負荷 |
---|---|
試験絶縁電圧 | 4 kV; 安全分離 (EN 60947-1) |
取り付け方法 | DINレール取り付け可能 (EN 60715) |
温度範囲 | 0...+55 °C |
寸法 H×W×D | 91×6.2×70 mm |
出力電圧 | max. 250 V AC/DC |
---|---|
出力 電流 | max. 6 A |
最小負荷電流 | 100 mA (12 V DC) |
出力定格 | max. 1500 VA/120 W |
スイッチング周波数 | max. 10 Hz |
コンタクト材質 | Ag Sn O2 |
励磁/解放/接点動作時間 | 10/15/1.5 ms |
EAN | 4048879026994 |
---|---|
eClass | 27210990 |
HSコード | 85364900 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |