弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MUUW ANALOG COUPLER COMPONENT
Product may differ from image

MUUW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V
Art.No.: 44205
Alternative product:    6644205
Weight: 0.171 kg
 製品比較

You might also like

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
ブリッジシステム付き
ネジ端子
入力と出力は電気的に絶縁
General data
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method DINレール取り付け可能 (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±20%, 平滑
Operating current 50...70 mA
Tolerance max. 0.5%
Frequency max. 500 Hz
Description
Functional description Murr社のアナログコンバータは標準的な信号 (0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA) を電気的に絶縁してこれら3つのうちの1種の信号に変換します。内臓の電流制限器により, 短絡, 過負荷保護されています。モジュール MIIW – 0/4 ~ 20 mA to 0/4 ~ 20 mA – 補助電源無し。
Voltage inputs
Input resistor 約 200 kΩ
Voltage output signals
Load max. 25 mA
Current outputs
Load max. 500 Ω
取引条件
EAN 4048879028486
eClass 27210990
HSコード 85437090
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 44205_03-08.17_ce_z_d.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 52000_dxf_x_a.zip
  • Download Drawing Files 52000_stp_x_a.zip