You might also like
INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 4...20 mA
ネジ端子
入力と出力は電気的に絶縁
OUTPUT: 4...20 mA
ネジ端子
入力と出力は電気的に絶縁
一般データ
試験絶縁電圧 | 1.5 kV |
---|---|
取り付け方法 | DINレール取り付け可能 (EN 60715) |
温度範囲 | 0...+60 °C |
寸法 H×W×D | 91×6.2×70 mm |
テクニカルデータ
動作電圧 | 24 V DC ±20%, 平滑 |
---|---|
動作電流 | 50...70 mA |
許容誤差 | max. 0.5% |
周波数 | max. 500 Hz |
電圧入力
入力抵抗 | 約 200 kΩ |
---|
電圧 出力
負荷 | max. 25 mA |
---|
電流出力
負荷 | max. 500 Ω |
---|
説明
機能記述 | Murr社のアナログコンバータは標準的な信号 (0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA) を電気的に絶縁してこれら3つのうちの1種の信号に変換します。内臓の電流制限器により, 短絡, 過負荷保護されています。モジュール MIIW – 0/4 ~ 20 mA to 0/4 ~ 20 mA – 補助電源無し。 |
---|
取引条件
EAN | 4048879028394 |
---|---|
eClass | 27210990 |
HSコード | 85437090 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |