動作電圧 | 24 V DC ±20%, 平滑 |
---|---|
動作電流 | max. 300 mA |
許容誤差 | max. 0.5% |
周波数 | max. 1 kHz |
取り付け方法 | DINレール取り付け可能 (EN 60715) |
---|---|
温度範囲 | 0...+50 °C |
寸法 H×W×D | 62×86×67.5 mm |
入力抵抗 | 約 10 kΩ |
---|
負荷 | max. 300 mA |
---|
EAN | 4048879028516 |
---|---|
eClass | 27210990 |
HSコード | 85437090 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |