You might also like
INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
ばね式端子台
入力と出力は電気的に絶縁
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
ばね式端子台
入力と出力は電気的に絶縁
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±20%, 平滑 |
---|---|
Operating current | 50...70 mA |
Tolerance | max. 0.5% |
Frequency | max. 500 Hz |
General data
Dimensions H×W×D | 91×6.2×70 mm |
---|---|
Test isolation voltage | 1.5 kV |
Mounting method | DINレール取り付け可能 (EN 60715) |
Temperature range | -25~+50 ℃ (保存温度: -40~+80 ℃) |
Description
Functional description | Murr社のアナログコンバータは標準的な信号 (0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA) を電気的に絶縁してこれら3つのうちの1種の信号に変換します。内臓の電流制限器により, 短絡, 過負荷保護されています。モジュール MIIW – 0/4 ~ 20 mA to 0/4 ~ 20 mA – 補助電源無し。 |
---|
Voltage output signals
Load | max. 25 mA |
---|
Current input signals
Load | 約 250 Ω |
---|
Current outputs
Load | max. 500 Ω |
---|
取引条件
EAN | 4048879022484 |
---|---|
eClass | 27210990 |
HSコード | 85437090 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |