You might also like
INPUT: 0...200 °C
ネジ端子
ネジ端子
一般データ
寸法 H×W×D | 90×12.4×70 mm |
---|---|
取り付け方法 | DINレール取り付け可能 (EN 60715) |
温度範囲 | 0...+60 °C |
テクニカルデータ
動作電圧 | 24 V DC (18~30 V DC), 平滑 |
---|---|
動作電流 | max. 80 mA |
ケーブル抵抗(Pt100なし) | 最大100 Ω (3ワイヤテクノロジ) |
出力信号 at 0 ~ 10 V DC | 最大 25 mA, 過負荷保護 |
出力信号 at 0 ~ 20 mA | 最大500 Ω RL |
出力信号 at 4 ~ 20 V mA | 最大500 Ω RL |
許容誤差 | ±1% 終端バルブより |
説明
機能記述 | Murr社の温度変換モジュールは温度センサPT100 (IEC 751/EN 60751)と使用し、温度を標準信号 (0 ~ 10 V, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 20 mA)に変換します。MTWモジュールは測温抵抗体PT100に一定の電流を供給し、電圧の変化を得ます。この電圧を測定、線形化、出力信号に変換して出力端子に出します。3つの信号全てを同時に使用可能です。2ワイヤテクノロジによりPT100とMTWモジュールの距離を短くすることができます< 5 m)。長距離においては、ケーブルの抵抗値を補償す |
---|
取引条件
EAN | 4048879028226 |
---|---|
eClass | 27210990 |
HSコード | 85437090 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |