弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2/3-LEAD METHOD
Product may differ from image

MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2/3-LEAD METHOD

IN: -50°C..+150°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
Art.No.: 44331
Alternative product:    6644331
Weight: 0.054 kg
 製品比較

You might also like

INPUT: -50...+150 °C
ネジ端子
General data
Dimensions H×W×D 90×12.4×70 mm
Mounting method DINレール取り付け可能 (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C
Technical Data
Operating voltage 24 V DC (18~30 V DC), 平滑
Operating current max. 80 mA
Cable resistance (without Pt100) 最大100 Ω (3ワイヤテクノロジ)
Output signals at 0...10 V DC 最大 25 mA, 過負荷保護
Output signals at 0...20 mA 最大500 Ω RL
Output signals at 4...20 V mA 最大500 Ω RL
Tolerance ±1% 終端バルブより
Description
Functional description Murr社の温度変換モジュールは温度センサPT100 (IEC 751/EN 60751)と使用し、温度を標準信号 (0 ~ 10 V, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 20 mA)に変換します。MTWモジュールは測温抵抗体PT100に一定の電流を供給し、電圧の変化を得ます。この電圧を測定、線形化、出力信号に変換して出力端子に出します。3つの信号全てを同時に使用可能です。2ワイヤテクノロジによりPT100とMTWモジュールの距離を短くすることができます< 5 m)。長距離においては、ケーブルの抵抗値を補償す
取引条件
EAN 4048879028257
eClass 27210990
HSコード 85437090
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 44331_1822-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Installation Instructions 44331_ina_2_10.pdf