弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MAK VOLTAGE COMPARATOR MODULE
Product may differ from image

MAK VOLTAGE COMPARATOR MODULE

IN: 2 × 30VDC / OUT: 24V / 0,7A
Art.No.: 44110
Alternative product:    6644110
Weight: 0.06 kg
 製品比較

You might also like

2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
ネジ端子
ブリッジシステム付き
General data
Mounting method DINレール取り付け可能 (EN 60715)
Temperature range 0...+50 °C
Dimensions H×W×D 90×12.4×70 mm
Technical Data
Operating voltage 20~30 V DC, 平滑
Operating current 30 mA (待機時), 最大0.8 A (最大負荷時)
Time constant 約 10 ms
Input hysteresis max. 0.5% 終端バルブより, 最大150 mV
Output
Number 3トランジスタ出力
Output current チャンネル毎最大0.7A、短絡保護(パルス切換)
Input
Input voltage 2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
Input resistor 100 kΩ
Description
Functional description DC,ACコンパレータは、圧力、温度、その他のセンサからのアナログ電圧を評価します。アナログ入力値は、外部、内部の基準値を上回っているか、下回っているか比較されます。出力は規定値により切り替わります。 特徴:2つの測定チャネル(電気絶縁無し)(コンパレータのみ)、2つの操作モード(コンパレータ/ウィンドウディスクリミネータ)、基準電圧がチャネルごとに調整可能(内部/外部)、チャネルごとに調整可能な出力(反転/非反転)(コンパレータのみ)、コンパクトデザイン(12.4mm)、高い出力スイッチング電流、出力状
取引条件
EAN 4048879028547
eClass 27210990
HSコード 85437090
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 44110_1806-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Installation Instructions 44110_ina_2_12.pdf