弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 4 ... 20MA
Product may differ from image

D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 4 ... 20MA

IN: 8 Bit - OUT: 4 ... 20mA
Art.No.: 44073
Alternative product:    44067
Weight: 0.16 kg
 製品比較

You might also like

D/Aコンバータ
8 Bit
4...20 mA
入力と出力は電気的に絶縁
入力と出力は電気的に絶縁
入力
入力 電流 max. 10 mA/Bit
入力信号 0~30 V DC (LEDディスプレイ付き)
テクニカルデータ
動作電圧 21~30 V DC, 平滑 (LED付き)
動作電流 100 mA (待機時), 最大150 mA (最大負荷時)
許容誤差 ±1%
一般データ
試験絶縁電圧 2.5 kV
取り付け方法 DINレール取り付け可能 (EN 60715)
温度範囲 0...+50 °C
寸法 H×W×D 65×67.5×86 mm
出力
出力 電流 max. 40 mA (0...10 V DC); max. 20 mA (0...20 mA), 4...20 mA
説明
機能記述 電圧出力の最大出力信号は電源電圧-2Vまで調整可能です。出力は内臓の電流リミッタにより短絡、過負荷保護されています。
取引条件
EAN 4048879028615
eClass 27210990
HSコード 85437090
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 44073_1805-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Installation Instructions 44073_ina_6_10.pdf