弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MODL. VARIO  insert for coupling housing type B
Product may differ from image

MODL. VARIO insert for coupling housing type B

4/2 shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)
Art.No.: MVT1820-092406022
Weight: 0.028 kg
 製品比較

You might also like

Modlink Vario
ステンレススチール 1.4404(V4A)
with shut-off
AD4
Form
Form MVT1820-092406022
テクニカルデータ
Barrier with
保護等級 IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K ネジ締込時(EN 60529)
材質 ステンレススチール 1.4404(V4A)
一般データ
Hose outer Ø 4 mm
ガスケット FPM
圧力範囲 0...16 bar
温度範囲 -20...+120 °C
取引条件
EAN 4048879574204
eClass 27260702
HSコード 73269098
Packaging unit 1
 
Data Regarding Article: