弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MODL. VARIO 8-way rectangle coupling housing
Product may differ from image

MODL. VARIO 8-way rectangle coupling housing

nickel plated aluminum, nickel plated steel
Art.No.: M1856-24080612
Weight: 0.68 kg
 製品比較

You might also like

Mobile housing (四角形)
8ポート
Form
Form M1856-24080612
テクニカルデータ
ポートのロック クリップロッキング
保護等級 IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K ネジ締込時(EN 60529)
一般データ
温度範囲 -20...+120 °C
取引条件
EAN 4048879621830
eClass 27260702
HSコード 85389099
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Drawing Files M1856-24080612_stp_x_a.zip
  • Download Installation Instructions MMV1856-01_ina_2_03.pdf