弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MODL. VARIO 6-way fixed housing type B
Product may differ from image

MODL. VARIO 6-way fixed housing type B

nickel plated aluminum
Art.No.: M1850-060601
Weight: 0.159 kg
 製品比較

You might also like

Stationary housing (丸型)
アルミニウム
6ポート
Form
Form M1850-060601
テクニカルデータ
ポートのロック ネジ取り付け
保護等級 IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K ネジ締込時(EN 60529)
材質 アルミニウムダイキャスト(粉体塗装)
一般データ
温度範囲 -20...+120 °C
圧力範囲 -0.8...16 bar
取引条件
EAN 4048879572996
eClass 27260702
HSコード 85389099
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Drawing Files M1850-060601_stp_x_a.zip
  • Download Installation Instructions MMV1850-01_ina_2_04.pdf