弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MODL.VARIO Accessories protection cap 97679
Product may differ from image

MODL.VARIO Accessories protection cap 97679

for coupling housing M1850- and M1851-060602, PE
Art.No.: M1800-97679
Weight: 0.013 kg
 製品比較

You might also like

Modlink Vario
アクセサリ
保護キャップ
PE
数量: 1個
優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性 強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
一般データ
寸法 H×W×D 74×74×16 mm
材質 PE
取引条件
EAN 4048879616591
eClass 27260702
HSコード 39269097
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article: