弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MODL.VARIO Accessories mounting bracket D1=56,2
Product may differ from image

MODL.VARIO Accessories mounting bracket D1=56,2

for fixed housing, stainless steel 1.4301 (V2A)
Art.No.: M1850-9556
Weight: 0.097 kg
 製品比較

You might also like

Modlink Vario
アクセサリ
取り付けプレート
ステンレススチール
数量: 1個
優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性 強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
一般データ
寸法 H×W×D 81×66×33 mm
材質 ステンレススチール
取引条件
EAN 4048879615976
eClass 27260702
HSコード 73269098
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article: