弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
GROUNDING STRIP 6MM² 100MM FOR M4
Product may differ from image

GROUNDING STRIP 6MM² 100MM FOR M4

Tinned copper
Art.No.: 4000-71001-0610004
Weight: 0.01 kg
 製品比較

You might also like

アース用ストラップ 6 mm²
100 mm ネジ用 (M4)
max. 50 A
Modlink MSDD用 Mネジボルト用穴
取引条件
EAN 4048879031486
eClass 27149205
HSコード 74130000
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article: