弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M8 male 0° / M8 female 0° snap-in
Product may differ from image

M8 male 0° / M8 female 0° snap-in

PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag chain 1m
Art.No.: 7000-88121-0300100
Weight: 0.031 kg
 製品比較

You might also like

オス ストレート – メス ストレート
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3極
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
Form
Form 88121
General data
Standards DIN EN 61076-2-104 (M8)
Pollution Degree 3
Temperature range -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
Technical Data
Operating voltage max. 50 V AC/60 V DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
Locking of ports M8 Snap In
Protection IP65 ネジ締込時 (EN 60529)
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) 6.5 mm
Cables
No./diameter of wires 3× 0.25 mm²
Wire isolation PP (茶, 青, 黒)
C-track properties 10 Mio.
Material (jacket) PUR (UL/CSA)
Outer Ø 4.1 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× 外径
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -25...+80 °C
Cable identification 030
Cable Type 3 (PUR)
Approval (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Cable weight [g/m] 26,40
Material (wire) 裸銅線
Resistor (core) max. 79 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.1 mm
Construction (core) 32× 0.1 mm (ワイヤクラス 6)
Diameter (core) 3× 0.25 mm²
AWG AWG 24 に類似
Material (wire isolation) PP
Material property (wire isolation) CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
Shore hardness (wire isolation) 70 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires 茶、黒、青
Stranding combination 3心線のより線
Shield no
Material (jacket) PUR
Material property (jacket) CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー、マット、弱粘着性、用意に加工可能、耐摩耗性、耐加水分解性および耐微生物性
Shore hardness (jacket) 90 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 4.1 mm ±5%
Color (jacket)
chemical resistance 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性(EN 60811-404)
Nominal voltage 300 V AC
Test voltage 2500 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4に準拠
Temperature range (fixed) -40~+80 ℃、(+90 ℃ 最大10 000 稼働時間まで)
Temperature range (mobile) -25~+80 ℃、(+90 ℃ 最大 10 000 稼働時間まで)
Bend radius (fixed) 5× 外径
Bend radius (moving) 10× 外径
No. of bending cycles (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
Travel speed (C-track) max. 3 m/s
Acceleration (C-track) max. 10 m/s²
Torsion stress ±180°/m
No. of torsion cycles max. 2 Mio. (25 °C)
Torsion speed 毎分35サイクル
Jacket Color
取引条件
eClass 27061801
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 7000-88001_11-08.19_ce_z_c.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 7000-88121_stp_x_a.zip
cCSAus
cULus
* UL/CSA認証のケーブル用