Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 10m
 
KDT/ZE 30
 
4/2 no shut-off, nickel plated brass
ürün sipariş edilemez
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 5m
ürün sipariş edilemez
 
 
4/2 shut-off, nickel plated brass
ürün sipariş edilemez
 
I:16A U:250 VAC/300 VDC aufschnappbar
 
PVC 3x0.75 bk 2.1m
 
Screw mounting
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 2.2m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC-wires 4x0.34 0.2m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 2m
ürün sipariş edilemez
 
PVC 4x2,5 bk UL/CSA 20,0m
ürün sipariş edilemez
 
insert 4000-68000-1500000
ürün sipariş edilemez
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA 3m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 20m